Опубликуйте свои продукты
YMER Bicycle Shelter
Weland Aluminium AB

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Cпецификация
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_bicycle_shelter
  • Тип продукцииYMER
  • Группа продукцииBicycle Shelter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-13
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Номер OmniClass23-11 29 11 13
  • Наименование OmniClassBicycle Shelters