Опубликуйте свои продукты
YMER Double Bicycle Shelter
Weland Aluminium AB

YMER Double Bicycle Shelter

YMER Doulble bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER Double is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER Double can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Cпецификация
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_double_bicycle_shelter
  • Тип продукцииYMER
  • Группа продукцииBicycle Shelter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Номер OmniClass23-11 29 11 13
  • Наименование OmniClassBicycle Shelters