Опубликуйте свои продукты
FUNKIS DUO Bicycle Garage
Weland Aluminium AB

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Cпецификация
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Тип продукцииTELLUS/FUNKIS
  • Группа продукцииBicycle Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11 13
  • Наименование OmniClassBicycle Shelters