Опубликуйте свои продукты
TELLUS  Recycling Station
Weland Aluminium AB

TELLUS Recycling Station

TELLUS Recycling station is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Cпецификация
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
      • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_tellus_recycling_station
  • Тип продукцииTELLUS/FUNKIS
  • Группа продукцииRecycling Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCКанализационный узел
  • Номер OmniClass23-19 29 13 11
  • Наименование OmniClassGeneral Purpose Shelters

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция

Похожие продукты