Опубликуйте свои продукты
Top Hung fully reversible window
Westcoast Windows

Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function, it’s easy to see why this is our most popular product. The concealed projecting reversible hinge allows the sash to be fully reversed with all the action externally so the operation of the sash never with curtains, blinds or external fitments. Top hung reversible aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Fire rated EI45 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 80 kg Top Hung fully reversible window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function, it’s easy to see why this is our most popular product. The concealed projecting reversible hinge allows the sash to be fully reversed with all the action externally so the operation of the sash never with curtains, blinds or external fitments. Top hung reversible aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Fire rated EI45 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 80 kg Secure by design is available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTSG_180
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииOutward Opening
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-05
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
о-в Мэн
Финляндия
Швеция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit