Опубликуйте свои продукты
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
    WESTGATE

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      Cпецификация
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are not included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1000LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle: 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаBOL-502-SERIES
      • Тип продукцииExterior Lighting
      • Группа продукцииBollard Luminaires
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-09-11
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)15.75
      • Ширина (дюймы)4.72
      • Глубина (дюймы)3.15
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалПоликарбонат
      Классификация
      • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
      • Код Uniclass 2015EF_70_80
      • Описание Uniclass 2015Lighting
      • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Номер OmniClass23-35 47 11
      • Наименование OmniClassLighting Fixtures