Опубликуйте свои продукты
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Application

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

    Cпецификация
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBOL-700-SERIES
    • Тип продукцииExterior Lighting
    • Группа продукцииBollard Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)19.49
    • Ширина (дюймы)6.3
    • Глубина (дюймы)6.3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures