The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61 and 372, shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The assembly shall be configurable to include a sensor to monitor excessive water discharge from the relief valve for flood detection. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL2.
Features:
Keywords: Backflow Preventer, hazard protection, Reduced Pressure Principle, Zurn Wilkins 975XL2, Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, Reduced Pressure Backflow Preventer, relief valve, check valve, reduced pressure principle backflow prevention assembly, reduced pressure zone backflow preventer, backflow relief valve, backflow pressure relief valve, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |