The Excess Pressure Shutdown Valve shall be a diaphragm actuated, pilot controlled valve. The main valve body shall be ductile iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The diaphragm shall not be used as a seating surface. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, fusion epoxy coating. The pressure pilot control shall be field adjustable from 50 psi to 200 psi. The valve shall be certified to NSF/ANSI Standard 61. The Excess Pressure Shutdown Valve shall be a WILKINS Model ZW207.
Compliance:
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |