Опубликуйте свои продукты
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540
    WÖHR Autoparksysteme GmbH

    WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    The invisible garage: Parklift 462 provides 2 or 4 underground parking places.

    The invisible Parklift 462 will be lowered into a pit, while the horizontal platforms below ground get visible just when raised for access or exit. The upper platform can be integrated to the surrounding surface with different coverings. The Parklift 462 is suitable for courtyards, access areas or retrofit projects. Single unit for 2 cars and double unit for 4 cars.

    Cпецификация
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • 2 parking levels
      • The visible top platform is flush with the surrounding ground and can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoehr_parklift_462
    • Тип продукцииWÖHR PARKLIFT
    • Группа продукцииWÖHR PARKLIFT 462
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4250
    • Ширина (мм)2300
    • Глубина (мм)3850
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Стоянка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-23 21 11
    • Наименование OmniClassCar Parking Systems