Опубликуйте свои продукты
GXT Series Automatic Hand Dryers
World Dryer

GXT Series Automatic Hand Dryers

Contribute to building efficiency goals with the eXtremeAir GXT® electric hand dryer, featuring heat technology and a fast dry time. It’s compact, saves space and eliminates costs associated with paper towels.

Compliance:

cULus, IP21

Features:

  • • Adjustable: Sound and speed can easily be adjusted with the turn of a dial.
  • • Universal Voltage: Voltage extends from 110-240 V to adapt to almost any facility.
  • • Fast Dry Time: Dries hands in as little as 10 seconds.
  • • Energy Efficient: Uses up to 80% less energy than conventional hand dryers.
  • • Compact Design: Uses 43% less space than traditional models.
  • Touchless Activation: Sensor detects user for efficient, more hygienic operation.
Cпецификация
  • Keywords: eXtremeAir GXT® electric hand dryer, heat technology, Heated Universal Voltage, Vandal Resistant, High-Performance Motor, Smart Sensor,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhand-dryer-world-dryer-gxt-series
  • Тип продукцииHand and Hair Dryers
  • Группа продукцииExtreme Air®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-12
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)5.6
  • Ширина (дюймы)9.4
  • Глубина (дюймы)10.1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки