Опубликуйте свои продукты
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
    XAL

    CAVO JUST 32 FOCUS

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-43°; focusing by means of patented slider on the spotlight head; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAVO_JUST_32_FOCUS
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)32
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)