Опубликуйте свои продукты
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Rectangular luminaire housing in aluminium; angular version; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. feed (white); electronic operating unit installed in the canopy; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; direct component: microprismatic PMMA cover; indirect component covered with opal cover; homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDESO_suspended
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Suspended
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)