Опубликуйте свои продукты
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMITA_circle_450_opal_ceiling
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)426
    • Глубина (мм)72
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)