Опубликуйте свои продукты
MOVE IN 45 flex round trimless
MOVE IN 45 flex round trimless
    XAL

    MOVE IN 45 flex round trimless

    Round spotlight element in aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (trimless) with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; spotlight element height adjustable without tools: flush with the ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии3
    • Высота (мм)107
    • Ширина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)