Опубликуйте свои продукты
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Thin extruded aluminium profile with 11 mm height and 10 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOVE_IT_10_track_curve_surface
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (47)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)