Опубликуйте свои продукты
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable; double lamps; surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-07
    • Номер версии3
    • Высота (мм)81
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)