Опубликуйте свои продукты
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; concrete housings for exposed concrete ceilings; for trimless installation; light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_exposed_concrete
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)229
    • Глубина (мм)227
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)