Опубликуйте свои продукты
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim round
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim round
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim round
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim round
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim round

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (round); light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristic with two different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trim_round
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)83
    • Ширина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (46)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)