Опубликуйте свои продукты
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
    XAL

    SONO LOOP IP54 surface

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated; fitted bezel in rolled, seamless welded aluminium profile; suitable for wall or ceiling mounting; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSONO_LOOP_IP54_surface
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)