Опубликуйте свои продукты
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
    XAL

    SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi

    Точечный светильник на токовой шине из литого под давлением алюминия в 2 разных вариантах (4 элемента или 2x4 элемента) и с 2 разными световыми модулями (для shelf floor washer и wall floor washer); поверхность белая или черная с порошковым покрытием; по выбору в специальных цветах; Светильник для зон проходов со специальными мультирассеивателями с поверхностью произвольной формы с ограненной оптикой для чрезвычайно точного управления светом; Точная подсветка зон стеллажей и проходов, оптимальное продольное устранение бликов для высокого зрительного комфорта в зоне проходов, регулируемые световые модули; (наклоняется в диапазоне от +15° до -15°, вариант double-sided output: максимальный диапазон наклона может устанавливаться для одной стороны); рефлектор, поворот 365°; встроенный теплоотвод с геометрией светильника для оптимального терморегулирования и пассивного охлаждения светодиодов; технология COB (бескорпус. чип) для максимальной эффективности; энергоэфф. светодиоды с высокой степенью цветопередачи; биннинг начальный ≤ 3 МакАдаму; поставляются с цветовой темпер. 3000 K и 4000 K; CRI ≥ 80; мин. 80 % светового потока спустя 50000 ч эксплуатации; степ. защ. IP 20; Защитное стекло по IP 40 доступно как дополнительное оборудование; Защ. I; включая приспособление для выравнивания прожекторов параллельно шине; на выбор без регулирования яркости освещения или управлением по сигналу DALI-2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSQUADRO_2_x_4_lamps_wallwasher_track
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии3
    • Высота (мм)204
    • Ширина (мм)258
    • Глубина (мм)76
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (47)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)