Опубликуйте свои продукты
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
    XAL

    TULA micro suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface polished chrome or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy, surface mounted version; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTULA_micro_suspended_surface_canopy
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)