Опубликуйте свои продукты
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Rectangular recessed multi-downlight made of die-cast aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; installation without tools in mounting set with ball catch system; easy electrical installation by means of reverse polarity protected plug-in connections; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; with trim; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNICO_L4_basic_trim
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии2
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)43
    • Глубина (мм)156
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)