Опубликуйте свои продукты
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Luminaire housing, mounting channel and front cover from extruded aluminium profile, angular version; extremely slim luminaire housing (only 25 mm), for direct/indirect radiation characteristic; no visible screws; surface anodised; suitable for wall mounting; lighting modules with specially computed, asymmetrical high gloss reflectors, linear prismatic covers incl. foil with different light distributions for direct or indirect light component for optimised light control and homogeneous illumination; lighting modules in aluminium, powder coated; CRI ≥ 90 or XPECTRUM; incl. 2 converters for separate control of the direct/indirect light component; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVITA_wall_horizontal_mounting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииWall | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-19
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (50)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)