Опубликуйте свои продукты
CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces
Yamaha Corporation

CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces

Camera, and microphone remote collaboration device
Cпецификация
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcs-500-video-conference-system
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииVideo Collaboration Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)51
  • Ширина (мм)261
  • Глубина (мм)76
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC003614
  • Название ETIMAudio interface for conference/public address system
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Описание Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
  • Номер OmniClass23-37 15 00
  • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment