Опубликуйте свои продукты
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
    Yamaha Corporation

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Cпецификация
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRM-CG
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииCeiling Array Microphone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Масса нетто (кг)5.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000070
    • Название ETIMMicrophone
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
    • Описание Uniclass 2015Microphones
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Наименование OmniClassMicrophones