Опубликуйте свои продукты
VXS10ST Surface Mount Speaker
Yamaha Corporation

VXS10ST Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
Cпецификация
  • 10" dual voice coil subwoofer for high impedance systems

    • Versatile high-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvxs10st-surface-mount-speaker
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииVXS Series "S model"
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)389
Связанные
  • Масса нетто (кг)19.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers