Опубликуйте свои продукты
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
    Yamaha Corporation

    RM-CR Remote Conference Processor

    Remote Conference Processor
    Cпецификация
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRM-CR
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииRemote Conference Processor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)44
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)260
    Связанные
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC003614
    • Название ETIMAudio interface for conference/public address system
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
    • Номер OmniClass23-37 15 00
    • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment