Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Главная страница
Категории
Электроника
Аудио
RM-TT Tabletop Array Microphone
Доступно в Соединенные Штаты
Yamaha Corporation
Отслеживать
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rm-tt-tabletop-array-microphone
Тип продукции
Professional Audio
Группа продукции
Tabletop microphones
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-01-20
Номер версии
1
Высота (мм)
41.5
Ширина (мм)
140
Глубина (мм)
140
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Видеоинструкции
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Техническое описание
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
0.31
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Аудио
Код ETIM
EC000070
Название ETIM
Microphone
Код Uniclass 2015
Pr_60_75_06_53
Описание Uniclass 2015
Microphones
Код CSI MasterFormat 2014
27 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Accessories
Номер OmniClass
23-37 15 29 11 11
Наименование OmniClass
Microphones
Похожие продукты
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Загрузить
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Загрузить
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Загрузить
Yamaha Corporation
CBR15 Loudspeaker
Загрузить
Yamaha Corporation
VXC3F Ceiling Speaker
Загрузить
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Загрузить