Опубликуйте свои продукты
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
    Yamaha Corporation

    TCD10 Touchscreen Control Device

    A customizable touchscreen control device that extends system control capabilities within the Yamaha CIS Ecosystem and adapts to diverse project requirements and installation conditions.

    Cпецификация
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtcd10-touchscreen-control-device
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииControl Hardware
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)168
    • Ширина (мм)246
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000783
    • Название ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Описание Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Номер OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Наименование OmniClassDigital Level Controllers