Опубликуйте свои продукты
VC4N Ceiling Speaker
Yamaha Corporation

VC4N Ceiling Speaker

VC Series ceiling speakers offer outstanding performance for commercial installations in slim-profile, budget-friendly designs. Six models are available, three with back cans and three without, to match a wide range of installation requirements.
Cпецификация
  • 2-way system with 4-inch woofer and 0.8-inch tweeter, no back can

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • No back can low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 1.4 kg (3.1 lbs), Ø225 x 103 mm (Ø8-7/8” x 4-1/16”)
    • Single unit package
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvc4n-ceiling-speaker
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииVC Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)225
  • Глубина (мм)225
Связанные
  • Масса нетто (кг)1.4
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers