Опубликуйте свои продукты
Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles
Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles

    Aruba hH (High Humidity) is a durable and reliable humidity resistant ceiling tile. Stable at up to 99% Relative Humidity (RH), Aruba hH (High Humidity) is ideal for high humidity areas such as changing rooms. 

    Choose Aruba hH (High Humidity) for humid spaces to carry the stylish sandy finish of the Aruba product range through an entire building. Available in three different edge details, Aruba hH (High Humidity) offers Class C sound absorption and good sound attenuation for excellent acoustic performance.

    Cпецификация
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24

      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow

      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 34 dB

      Light Reflectance: 85%

      Humidity Resistance: 99%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1-d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 44%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAruba-hH
    • Тип продукцииMineral Ceiling
    • Группа продукцииAruba
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings