Опубликуйте свои продукты
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles

    With a finely sanded surface texture and a high-density baseboard, Mezzguard provides well-balanced acoustical performance and high light reflectance to absorb sound and brighten interiors. With 95% relative humidity resistance, it reduces mould and mildew growth on the ceiling surface and helps to maintain indoor air quality.

    Cпецификация
    • Standard suspension systems: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 34 dB

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      Light Reflectance: 84%

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 52%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 16

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMezzguard
    • Тип продукцииMineral Ceiling
    • Группа продукцииMezzguard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings