Опубликуйте свои продукты
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Cпецификация
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAllright_pendant
  • Тип продукцииAllright
  • Группа продукцииPendant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)111
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)111
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)