Опубликуйте свои продукты
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Cпецификация
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAllright_wall_fixture
  • Тип продукцииAllright
  • Группа продукцииWall fixture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)66
  • Ширина (мм)268
  • Глубина (мм)125
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка