Опубликуйте свои продукты
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. IP65 With inbuilt LED module.
    Cпецификация
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling
    • Тип продукцииPathfinder
    • Группа продукцииCeiling
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)