Опубликуйте свои продукты
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

The City family has become many people’s favourite, with its archetypal shape and generous diameter. Not to mention its broad range of applications. A variety of globes can be chosen: This fixture is now even easier to position in different types of environments.
Cпецификация
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCity_Globe_pendant
  • Тип продукцииCity Globe
  • Группа продукцииPendant
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)444
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5.3
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)