Опубликуйте свои продукты
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey
    RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey
    glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching
    colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated downlight. Other colours on request.
    LED info
    Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K or incorporated LED module
    10W dimmable with DALI. L80 > 50.000h.
    Installation
    In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.
    Connection
    DCL plug or terminal block 2x2,25mm2 or 5x2,25mm2.
    Design
    Jens Fager 2020

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCompose
    • Тип продукцииCompose
    • Группа продукцииPendants
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)