Опубликуйте свои продукты
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Cпецификация
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConvex_bollard
    • Тип продукцииConvex
    • Группа продукцииBollard
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1070
    • Ширина (мм)139
    • Глубина (мм)139
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)