Опубликуйте свои продукты
Convex - Pendant fixture
Convex - Pendant fixture
    ZERO

    Convex - Pendant fixture

    Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
    Cпецификация
    • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConvex_Circle_1400
    • Тип продукцииConvex
    • Группа продукцииPendants
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)178
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)1400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)8.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)