Опубликуйте свои продукты
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Cпецификация
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConvex_spotlight
    • Тип продукцииConvex
    • Группа продукцииSpotlight
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)254
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)124
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)