Опубликуйте свои продукты
Curve - Pendant fixture
Curve - Pendant fixture
    ZERO

    Curve - Pendant fixture

    Designed for the newly renovated Art Library at Nationalmuseum, Curve borrows its personality from the classical library lamp. In this transformed interpretation, the suite of pendants, floor and table lamps become calming, languid figures. In traditional green and white glass or with metal shades in pigeon-blue, ivory, white or green. With inbuilt LED module 8W. Shades in diameter 150, 200, 300 mm.
    Cпецификация
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Mains dimmable or DALI. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see productspecification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Installation In ceiling hook. Connection Terminal block in ceiling cup. Design Front Design 2019.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCurve
    • Тип продукцииCurve
    • Группа продукцииPendants
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)