Опубликуйте свои продукты
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 из 5 звезд4.9(10 отзывы)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Cпецификация
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinza_Horisontal
  • Тип продукцииGinza
  • Группа продукцииPendant
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)