Опубликуйте свои продукты
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
Ceiling & Wall spotlight
Cпецификация
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinza_Single_spotlight
  • Тип продукцииGinza
  • Группа продукцииSpotlight
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)243
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)