Опубликуйте свои продукты
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
    ZERO

    Grid - Pendant fixture

    Pendant fixture with square holes or expanded metal
    Cпецификация
    • Finish Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow RAL 1018, orange RAL 2004, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Other colours on request. When T5 light tube excluding light source. LED info System power 19W or 33W. Luminaire Luminous Flux 1414LM or 2210LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Available with 4000K on request. Installation In ceiling, 2 m cable and wire. Connection Cable and plug, when HFF without plug. Design Front 2011
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGrid_pendant
    • Тип продукцииGrid
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)96
    • Ширина (мм)1250
    • Глубина (мм)96
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)