Опубликуйте свои продукты
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlumo-wall
    • Тип продукцииLumo
    • Группа продукцииWall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)253
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)