Опубликуйте свои продукты
Poker Pendant fixture
Poker Pendant fixture
    ZERO

    Poker Pendant fixture

    Pendant fixture
    Cпецификация
    • Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1008LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire and cable pendant, 2 m, other lengths on request. Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2007
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPoker_pendant
    • Тип продукцииPoker
    • Группа продукцииPendant
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)