Опубликуйте свои продукты
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Cпецификация
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPoster_pendant
  • Тип продукцииPoster
  • Группа продукцииPendant
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)1250
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)