Опубликуйте свои продукты
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    Cпецификация
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPxl_wall_fixture
    • Тип продукцииPxl
    • Группа продукцииWall fixture
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)