Опубликуйте свои продукты
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Wall fixture in painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
    6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

    Cпецификация
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSilowall
    • Дата публикации2020-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка